MCC201A62KT3E20B

175U6065

Spannungsbereich: 380-500V
Nennstrom:
@400V: 65.0A, 5-150 Hz und 60.5A, <5 Hz
@500V: 62.0A, 5-150 Hz und 47.7A, <5 Hz
Überlastfähigkeit: 160% für 60 sec alle 10 Minuten
Umgebungstemperatur: -10 to 45 deg. C° ohne Derating
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE, UL 508, CSA 22.2
Montage: Wandmontage hochkant parallel zum Umrichter

Produktdetails

Bruttogewicht 69.7 kg
Gewicht netto 69.7 kg
Volume 160 l
EAN 5714853155088

DD Power Options Class

Product Series VLT® All mode sinus filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality