Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
175U6024 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
MCC201A23KT3E20B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
175U6024
Spannungsbereich: 380-500V
Nennstrom:
@400V: 24.0A, 5-150 Hz und 22.3A, <5 Hz
@500V: 23.0A, 5-150 Hz und 17.7A, <5 Hz
Überlastfähigkeit: 160% für 60 sec alle 10 Minuten
Umgebungstemperatur: -10 to 45 deg. C° ohne Derating
Schutzart: IP20
Zulassungen: CE, UL 508, CSA 22.2
Montage: Wandmontage hochkant parallel zum Umrichter