MCE101A56R0P680RE21TAW
175U3027
MCE101A56R0P680RE21TAW
10%- ED- Bremswiderstand
Widerstand: 56 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 680 W
Schutzart: IP 21
HxBxT: 400x124x120 mm
Gewicht: 3,5 kg
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxDT
MCE101A56R0P680RE21TAW
10%- ED- Bremswiderstand
Widerstand: 56 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 680 W
Schutzart: IP 21
HxBxT: 400x124x120 mm
Gewicht: 3,5 kg
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxDT
Bruttogewicht | 3.5 kg |
Gewicht netto | 3.5 kg |
Volume | 8.08 l |
EAN | 5710107615803 |
Bruttogewicht | 3.5 kg |
Gewicht netto | 3.5 kg |
Volume | 8.08 l |
EAN | 5710107615803 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |