MCE101A80R0P450RE21TAW
175U3022
Typencode: MCE101A80R0P450RE21TAW
Schutzart: IP 21
Widerstand: 80 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 450 W
Bremsleistung bei ED 10%: 5 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 1,25 kW
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxDT
Typencode: MCE101A80R0P450RE21TAW
Schutzart: IP 21
Widerstand: 80 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 450 W
Bremsleistung bei ED 10%: 5 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 1,25 kW
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxDT
Bruttogewicht | 2.4 kg |
Gewicht netto | 2.4 kg |
Volume | 0.006 l |
EAN | 5710107615858 |
Bruttogewicht | 2.4 kg |
Gewicht netto | 2.4 kg |
Volume | 0.006 l |
EAN | 5710107615858 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |