Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
175U0298 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
MCC103A3K80T5L1951E00TB
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


175U0298
MCC103A3K80T5L1951E00TB
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 3,8 A
Induktivität: 1950 µH
Anschluss: 4 mm²
Abmessung HxBxT: 78x56x102 mm
Temperatur: max. 45°C
Preisgestaltung für Mengen
Menge | Units of measure | Preis |
---|