MCC103A2K70T5L2601E00TB

175U0297

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 2,7 A
Induktivität: 2600 µH
Anschluss: 4 mm²
Abmessung HxBxT: 78x56x102 mm
Temperatur: max. 45°C

Produktdetails

Bruttogewicht 0.53 kg
Gewicht netto 0.53 kg
Volume 1.464 l

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality