MCD202090T4CV3
175G5218
MCD202090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
90 kW 170A:4-6: 594
3-Phasig, 200-440 VAC
Steuerspannung: 110/240 VAC oder 440 VAC
(C) C-Baugröße
Typbezeichnung:
MCD202090T4CV3
Der VLT® Kompaktstarter MCD 200 von Danfoss umfasst
zwei Familien von Softstartern im Leistungsbereich von 7,5 bis 110 kW.
Die Serie bietet eine einfache DIN-Hutschienenmontage
für Größen bis zu 30 kW, 2-Draht- oder 3-Draht-Start/Stopp-Steuerung
und ein ausgezeichnetes Anlaufverhalten (4 x Ie für 6 Sekunden).
Schweranlaufnennwert von 4 x Ie für 20 Sekunden.
Kompatibel mit geerdeten Dreieck-Stromsystemen.