MCD202030T4CV3

175G5213

MCD202030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
30 kW 60A:4-6: 354
3-Phasig, 200-440 VAC
Steuerspannung: 110/240 VAC oder 440 VAC
(A) A-Baugröße

Typbezeichnung: MCD202030T4CV3

Produktdetails

Bruttogewicht 2.9 kg
Gewicht netto 2.4 kg
Volume 12.896 l
EAN 5702427098534

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 202 202
Nennleistung 030 30 kW 60A:4-6: 354
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 200-440 VAC
Steuerspannungsversorgung CV3 110/240 VAC oder 440 VAC
Baugröße A (A) A-Baugröße
Typencode Teil 1 MCD202030T4CV3
Produkt Sicht NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD202030T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.7
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2.2
Fabrik aus Auftragszeile E601
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality