MCD201022T6CV1

175G5201

MCD201022T6CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
22 kW 48A:4-6: 354
3-Phasig, 200-575 VAC
Steuerspannung: 24 VAC/VDC
(A) A-Baugröße

Typbezeichnung: MCD201022T6CV1

Produktdetails

Bruttogewicht 2.7 kg
Gewicht netto 2.2 kg
Volume 12.896 l
EAN 5702427098411

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 201 201
Nennleistung 022 22 kW 48A:4-6: 354
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 6 200-575 VAC
Steuerspannungsversorgung CV1 24 VAC/VDC
Baugröße A (A) A-Baugröße
Typencode Teil 1 MCD201022T6CV1
Produkt Sicht NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD201022T6CV1
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.7
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2.2
Fabrik aus Auftragszeile B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality