MCD201090T4CV3

175G5174

MCD201090T4CV3

Typbezeichnung: MCD201090T4CV3

Produktdetails

Bruttogewicht 6.9 kg
Gewicht netto 6.1 kg
Volume 0.258 hl
EAN 5702427098145

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 201 201
Nennleistung 090 90 kW 170A:4-6: 594
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 200-440 VAC
Steuerspannungsversorgung CV3 110/240 VAC oder 440 VAC
Baugröße C (C) C-Baugröße
Typencode Teil 1 MCD201090T4CV3
Produkt Sicht NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD201090T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 7.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6.5
Fabrik aus Auftragszeile E601
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality