MCD201075T4CV3

175G5173

MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
75 kW 140A:4-6: 594
3-Phasig, 200-440 VAC
Steuerspannung: 110/240 VAC oder 440 VAC
(C) C-Baugröße

Typbezeichnung: MCD201075T4CV3
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 6.9 kg
Gewicht netto 6.1 kg
Volume 21.87 l
EAN 5702427098138

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 201 201
Nennleistung 075 75 kW 140A:4-6: 594
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 200-440 VAC
Steuerspannungsversorgung CV3 110/240 VAC oder 440 VAC
Baugröße C (C) C-Baugröße
Typencode Teil 1 MCD201075T4CV3
Produkt Sicht NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD201075T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 7.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality