MCD201045T4CV3
175G5171
MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
45 kW 85A:4-6: 594
3-Phasig 200-440 VAC
Steuerspannung: 110/240 VAC oder 440 VAC
(B) B-Baugröße
Typbezeichnung:
MCD201045T4CV3
Der VLT® Kompaktstarter MCD200 von Danfoss umfasst
zwei Familien von Softstartern im Leistungsbereich von 7,5bis 110kW.
Die Serie bietet eine einfache DIN-Hutschienenmontage
für Größen bis zu 30kW, 2-Draht- oder 3-Draht-Start/Stopp-Steuerung
und ein ausgezeichnetes Anlaufverhalten (4 x Ie für 6Sekunden).
Schweranlaufnennwert von 4xIe für 20Sekunden.
Kompatibel mit geerdeten Dreieck-Stromsystemen.