Trinkwarmwassersystem, TD-S, 44 kW, 100 L

161L0977

THERMODUAL-S 100-44

Produktdetails

Bruttogewicht 45 Kilogram
Gewicht netto 45 Kilogram
EAN 5715162705032

 

Anschlussart FW geschweißt
Anschlussart HE geschweißt
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 26,9 mm
Anschlussnennweite TWE Rp3/4"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung Rp3/4"
Anschlussrichtung Primärseite Horizontal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Innengewinde
Anschlussweite HE 26,9 mm
Application type DHW storage & charging
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C] 70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 150 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 595 mm
Breite Paket [mm] 750 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] 0.08 bar
Description THERMODUAL-S 100-44
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 1.08 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 0.75 m³/h
Dämmstoff EPS mit laminiertem Vlies
EU RoHS compliance Out of scope
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 1290 mm
Höhe Paket [mm] 1500 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Speicherwassererwärmer
Leistung [kW] 44 kW
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW DN20
Nennweite HE DN20
Nennweite TWE DN20
Nennweite Zirkulationsleitung DN20
Normalwohnungsanzahl [max.] 6
Produktgruppe DHW system
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 0.4 A
Tiefe mit Gehäuse [mm] 740 mm
Tiefe Paket [mm] 750 mm
Typ TD-S
Typ TWE-Pumpe UPN
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warmwasserspeichervolumen [l] 100 L
Werkstoff Speicher 14571
Zulassung DVGW
CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality