Unistat 1016A LT, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310

148L2302

Typ: Unistat 1016A LT, Typ 1, 16 bar, 100 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram

 

Anschlussrichtung Unten
Application type Indirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Unistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM
Differenzdruckregler Integrated in control valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating Actuator AMV 10
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 16 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Station -Typ Typ 1
Typ Unistat 1016A LT
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 16
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality