Gaswarngerät, Sensor Patrone

148H6210

Fühler, Typ: Halbleiter, Kältemittel: R404A; R507A, Kältemittelkonzentration [ppm] [min.]: 0, Kältemittelkonzentration [ppm] [max.]: 2000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.038 Kilogram
Gewicht netto 0.022 Kilogram
Volume 0.117 Liter
EAN 5714279929331

 

Alarmgrenzen hoch [ppm] 900 ppm
Alarmgrenzen tief [ppm] 500 ppm
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fühler, Typ Halbleiter
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R507A
Kältemittelkonzentration [ppm] [max.] 2000 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] [min.] 0 ppm
Material Fühlerpatrone Polycarbonat
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Fühleraustausch
Produktgruppe Sensors
Produktname Gaswarngerät
Teile inkl. Fühleraustausch
Kalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Typ Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Version Gaswarnsensor Basic
Basic+
Premium
Premium +
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
Zulassung CE
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality