Gaswarngerät, Sensor Patrone

148H6209

Fühler, Typ: Halbleiter, Kältemittel: R123, Kältemittelkonzentration [ppm] [min.]: 0, Kältemittelkonzentration [ppm] [max.]: 2000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.039 Kilogram
Gewicht netto 0.022 Kilogram
Volume 0.075 Liter
EAN 5714279928822

 

Alarmgrenzen hoch [ppm] 900 ppm
Alarmgrenzen tief [ppm] 500 ppm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fühler, Typ Halbleiter
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R123
Kältemittelkonzentration [ppm] [max.] 2000 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] [min.] 0 ppm
Material Fühlerpatrone Polycarbonat
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Fühleraustausch
Produktgruppe Sensors
Produktname Gaswarngerät
Teile inkl. Fühleraustausch
Kalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 14 °F
Typ Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Version Gaswarnsensor Basic
Basic+
Premium
Premium +
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
Zulassung CE
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality