Gaswarngerät, Sensor Patrone

148H6208

Fühler, Typ: Infrarot, Kältemittel: R744, Kältemittelkonzentration [ppm] [min.]: 0, Kältemittelkonzentration [ppm] [max.]: 50000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.033 Kilogram
Gewicht netto 0.007 Kilogram
Volume 0.102 Liter
EAN 5714279928310

 

Alarmgrenzen hoch [ppm] 18000 ppm
Alarmgrenzen tief [ppm] 10000 ppm
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fühler, Typ Infrarot
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R744
Kältemittelkonzentration [ppm] [max.] 50000 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] [min.] 0 ppm
Material Fühlerpatrone Polycarbonat
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Fühleraustausch
Produktgruppe Sensors
Produktname Gaswarngerät
Teile inkl. Fühleraustausch
Kalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.] 40 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -35 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 104 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -31 °F
Typ Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Version Gaswarnsensor Basic
Basic+
Premium
Premium +
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
Zulassung CE
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality