Gaswarngerät, Sensor Patrone

148H6206

Fühler, Typ: Pellistor, Kältemittel: R717, Kältemittelkonzentration [ppm] [min.]: 0, Kältemittelkonzentration [ppm] [max.]: 140000

Produktdetails

Bruttogewicht 0.038 Kilogram
Gewicht netto 0.007 Kilogram
Volume 0.132 Liter
EAN 5714279927238

 

Alarmgrenzen tief [ppm] 30000 ppm
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fühler, Typ Pellistor
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R717
Kältemittelkonzentration [ppm] [max.] 140000 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] [min.] 0 ppm
Material Fühlerpatrone Polycarbonat
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Fühleraustausch
Produktgruppe Sensors
Produktname Gaswarngerät
Teile inkl. Fühleraustausch
Kalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.] 60 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 140 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Typ Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
Version Gaswarnsensor Basic
Basic+
Premium
Premium +
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
Zulassung CE
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality