Gaswarngerät, Sensor Patrone

148H6201

Fühler, Typ: Elektrochemisch, Kältemittel: R717, Kältemittelkonzentration [ppm] [min.]: 0, Kältemittelkonzentration [ppm] [max.]: 300

Produktdetails

Bruttogewicht 0.036 Kilogram
Gewicht netto 0.022 Kilogram
Volume 0.112 Liter
EAN 5714279924657

 

Alarmgrenzen hoch [ppm] 150 ppm
Alarmgrenzen tief [ppm] 25 ppm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Fühler, Typ Elektrochemisch
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R717
Kältemittelkonzentration [ppm] [max.] 300 ppm
Kältemittelkonzentration [ppm] [min.] 0 ppm
Material Fühlerpatrone Polycarbonat
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktbeschreibung Fühleraustausch
Produktgruppe Sensors
Produktname Gaswarngerät
Teile inkl. Fühleraustausch
Kalibrierzertifikat
Temperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Typ Sensor cartridge
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
Version Gaswarnsensor Basic
Basic+
Premium
Premium +
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
Zulassung CE
UL
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality