Schnellschließendes Ölablassventil, Unterbaugruppe

148H3311

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Anmerkungen: QDV 15 + SVA-ST 15, Produktbeschreibung: Ventilzug

Інформація про продукт

Bruttogewicht 3.33 Kilogram
Gewicht netto 3.28 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428173605

 

Austritt Anschlusstyp NPT
Contain batteries Ні
Eintritt Anschluss-Typ Muffenschweißung
Eintritt Anschlussgröße [mm] 15 mm
Fluid-Gruppe 1
2
Kategorie Art. 4, par. 3
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 40 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 580 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20.1
ASME B 16.11
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Verpackungseinheit Einzelpack
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
Внутрішній/Зовнішній випуск ВНУТРІШН.
Група продукції Shut-off and regulating valves
Коментарі QDV 15 + SVA-ST 15
Назва продукту Клапан зливання оливи швидкозакривний
Обладнання Ручний маховик
Опис продукту Клапанний механізм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вихідного підключення [дюйм] 1/2
Розмір вхідного підключення [дюйм] 1/2 in
Тип Subassembly
Холодоагенти R717

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality