Niveauschalter, AKS 38, Anschweißend

148H3204

Anschlusstyp: Anschweißend, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 10.885 Kilogram
Gewicht netto 8 Kilogram
Volume 26.703 Liter
EAN 5702428242219

 

Anschlussgröße [in] 1 in
Anschlusstyp Anschweißend
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard DIN 43650
Elektr. Anschlussgröße Pg 11
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
2
Kategorie I
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 406 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Schwimmerschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Niveauschalter
Produktzubehör Liq. level switch accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP65
Standardmäßiger Anschluss ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ AKS 38
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Liq. level switch spare parts
Zulassung CMIM
EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality