Verdampfungsdruckregler, OFV-SS 20

148G3194

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 20, Kv-Wert [m³/h]: 0 - 0.52, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52

Product details

Bruttogewicht 2.27 Kilogram
Gewicht netto 2.05 Kilogram
Volume 4.441 Liter
EAN 5702428191357

 

Anschlussgröße [in] 3/4 in
Anschlussgröße [mm] 20 mm
Anschlusstyp Anschweißend
Ausrüstung Kappe
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] [max.] 0.6 gal/min
Cv-Wert [gal/min] [min.] 0 gal/min
Druckbereich [bar] Pe [max.] 8 bar
Druckbereich [bar] Pe [min.] 2 bar
Druckbereich [psig] Pe [max.] 116 psig
Druckbereich [psig] Pe [min.] 2 psig
Durchflussrichtung Eck
Eintritt Anschlussgröße [mm] 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Grau
Fluid-Gruppe 1
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv-Wert [m³/h] [max.] 0.52 m³/h
Kv-Wert [m³/h] [min.] 0 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Überströmventil
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Verdampfungsdruckregler
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ OFV-SS 20
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Press. regul. valve spare part
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality