Anschlussmaterial |
Stahl |
Austritt Anschlusstyp |
Anschweißend |
Austrittsanschluss-Größe [in] |
2 in |
Austrittsanschluss-Größe [mm] |
50 mm |
Bedingungen Nennleistung [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Bedingungen Nennleistung [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Düsengröße [mm] |
50 mm |
Eintritt Anschluss-Typ |
Flansch |
Eintritt Anschlussgr. [in] |
4 in |
Eintritt Anschlussgröße [mm] |
100 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Farbe |
Rotbraun |
Fluid-Gruppe |
1 2 |
Flüssigkeitsvolumen Bereich [gal US] [max.] |
1.22 gal |
Flüssigkeitsvolumen Bereich [gal US] [min.] |
0.42 gal |
Flüssigkeitsvolumen Bereich [l] [max.] |
4.6 L |
Flüssigkeitsvolumen Bereich [l] [min.] |
1.6 L |
Gehäusevolumen [gal US] |
2.17 gal |
Gehäusevolumen [l] |
8.2 L |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
III |
Kältemittel |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
25 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
363 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
1 pc |
Nennleistung R717 [kW] |
800 kW |
Nennleistung R717 [TR] |
227 TR |
Nettovolumen [gal US] |
1.69 gal |
Nettovolumen [l] |
6.4 L |
Product Name Description |
Schwimmerventil |
Produktbeschreibung |
Schwimmerventil |
Produktgruppe |
Liquid level regulating valves |
Produktzubehör |
Schwimmer-Expansionsventilzubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Standardmäßiger Anschluss |
DIN 2635/2512-F EN 10220 |
Temperaturbereich [°C] [max.] |
80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] |
-50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] |
176 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] |
-58 °F |
Typ |
HFI 050 F |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ventilkonstante |
33.58 |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
wartbar |
Schwimmer-Expansionsventilersatzteile |
Werkstoff Gehäuse |
Stahl |
Zulassung |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |