Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
148G3094 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
Schwimmerventil, HFI 060
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
148G3094
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.0, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400