Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140.0

148B6861

Teile Programmname: ICMTS, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-5; ASME B16.50, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 54.00, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 54.0

Produktdetails

Bruttogewicht 3.15 Kilogram
Gewicht netto 2.7 Kilogram
Volume 6 Liter
EAN 5715162515952

 

Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Brazed
Austrittsanschluss-Größe [in] 2 1/8 in
Austrittsanschluss-Größe [mm] 54 mm
CE evaluated Yes
Durchflussrichtung Einzelfluss
Durchflussrichtung Eck
Eingesetzt für Produkt ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
Eintritt Anschluss-Typ Brazed
Eintritt Anschlussgr. [in] 2 1/8 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 54 mm
Fluid-Gruppe 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie I
Kältemittel R744
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 140 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 2030 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktbeschreibung Ventilgehäuse
Produktgruppe Multifunction valves
Produktname Multifunktionsventilgehäuse
Produktzubehör SVL Flexline Zubehör
Standardmäßiger Anschluss ASME B16.50
EN 1254-5
Teile Programmname ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Typ SVL Flexline
Typ SVL-140B 50
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar SVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
UKCA
C UL US GELISTET

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality