Funktionsmodul, REG-SA 10

148B5761

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 65, Eingesetzt für Produkt: REG-SA 10, Ausrüstung: Kappe

Produktdetails

Bruttogewicht 0.455 Kilogram
Gewicht netto 0.208 Kilogram
Volume 1.881 Liter
EAN 5702428500746

 

Ausrüstung Kappe
Austrittsanschluss-Größe [mm] 10 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussbereich [in2] 0.004 in²
Durchflussbereich [mm2] 3 mm²
Eingesetzt für Produkt REG-SA 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hals Standard
Kältemittel R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 65 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 943 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktname Funktionsmodul
Produktzubehör SVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP-Dossier Produktname REG-SA REG-SB
Teile inkl. 1 Dichtung
4 Bolzen
Aufbau
Teile Programmname REG-SA / REG-SB
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ SVL Flexline
Typ REG-SA 10
Typenbezeichnung Aufsatz komplett
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar SVL Flexline Ersatzteile

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality