Multifunktionsventilgehäuse, SVL 50, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Durchgang, 50.0 mm, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0

148B5742

Used for product: SVL 50

Produktdetails

Bruttogewicht 3.023 Kilogram
Gewicht netto 2.55 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428485715

 

Anschlussmaterial Stahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in] 2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm] 50 mm
China RoHS compliance Out of scope
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eingesetzt für Produkt SVL 50
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißend
Eintritt Anschlussgr. [in] 2 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie II
Kältemittel R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Product Name Description Multifunktionsventilgehäuse
Produktbeschreibung Ventilgehäuse
Produktgruppe Multifunction valves
Produktzubehör SVL Flexline Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss EN 10220
Teile Programmname CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -76 °F
Typ SVL Flexline
Typ SVL 50
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar SVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality