Multifunktionsventilgehäuse, SVL 25, SVL Flexline, Durchflussrichtung: Durchgang, 25 mm, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52

148B5457

Used for product: SVL 25

Produktinformation

Bruttogewicht 2.898 Kilogram
Gewicht netto 2.462 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428485524

 

Anschlussmaterial Stahl
Antal per förpackningsformat 1 antal
Austritt Anschlusstyp Muffenschweißung
Austrittsanschluss-Größe [mm] 25 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Durchflussrichtung Biflow
Durchflussrichtung Durchgang
Eingesetzt für Produkt SVL 25
Eintritt Anschluss-Typ Muffenschweißung
EU RoHS compliance Out of scope
Fluid-Gruppe 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 25 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1 in
Kategorie Art. 4, par. 3
Köldmedium R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Märke SVL Flexline
Produktbeskrivning Ventilhus
Produktgrupp Multifunction valves
Produktnamn Ventilhus med många funktioner
Produkttillbehör SVL Flexline-tillbehör
Standardmäßiger Anschluss ASME B 16.11
Teile Programmname CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ SVL 25
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1 in
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar SVL Flexline Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
UKCA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality