Stop-nåle-ventil, SNV-ST

148B3742

Tilslutningstype, tilgang: NPT, Afgangstilslutning: Skærering

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.432 Kilogram
Nettovægt 0.38 Kilogram
Volume 1.156 Liter
EAN nr. 5702428179355

 

Afgangstilslutning Skærering
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Driftsklar SNV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Malingsfarve Cr3 / TLP
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Stop-nåle-ventil
Produktoplysninger Stop-reguleringsventil
Produkttilbehør SNV-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
DIN 3861
DIN 3901
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilgang indv./udv. Ekstern
Tilslutn. str. tilgang 1/4
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 6 mm
Tilslutningstype, tilgang NPT
Type SNV-ST
Udstyr Låg
Ventilversion Standardversion

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality