Unistat 1016A LT, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310

146B5869

Typ: Unistat 1016A LT, Typ 1, 16 bar, 100 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 60 Kilogram
Gewicht netto 40 Kilogram
EAN 5715162739679

 

Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 490 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 490 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Unistat 1016A LT ECL310 12 bar with HM
Differenzdruckregler Integrated in control valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating Actuator AMV 10
Heating Control valve AVQM 15
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 16 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Material Description (Short Te Unistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Name Heizungsregler ECL 310
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite HE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Station -Typ Typ 1
Typ Unistat 1016A LT
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 16
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality