Distribution units SGCI - CDM

145H1888

Stainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktdetails

Bruttogewicht 10.6 Kilogram
Gewicht netto 9.3 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5715255013662

 

Adaptives Lernen Ja
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussrichtung Oben
Anschlussweite HE 3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 8
App-solution installer Installer app with commissioning tool
App-solution user Danfoss Ally
Application type Distribution units
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Automatischer Abgleich Ja
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 8 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
Leistung pro Ausgang [W] [max.] 2 W
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe Distribution units
PWM Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICON2 Master controller
Schnittstellen Bluetooth
Zigbee
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ Distribution units SGCI - CDM
UL evaluated Out of scope
Ventiltest Ja
Wochenprogramme Ja
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality