Verteilersystem SG

145H0905

Edelstahl Verteilersystem, 5 Heizkreisen - Für EvoFlat / EvoFlat 4.0

Produktdetails

Bruttogewicht 6.787 Kilogram
Gewicht netto 6.787 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424301934

 

Anschlussart HE G Außengewinde
Anschlussrichtung Oben
Anschlussweite HE 3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 5
Application type Distribution units
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
CE evaluated Out of scope
Description Edelstahl Verteilersystem, 5 Heizkreisen - Für EvoFlat / EvoFlat 4.0
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE No
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe Distribution units
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung No controller
SCIP-Dossier Nr. c2fe09c3-90c5-49b0-864a-14092bb1c619
Typ Distribution unit SG
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality