Distribution units SGCI - CDM

145H0884

For CDM module, stainless steel manifold, 4 loops, ICON1 Master controller

Produktdetails

Bruttogewicht 6.2 Kg
Gewicht netto 5.2 Kg
EAN 5702424453572

 

Adaptives Lernen Ja
Anschlussart HE G Außengewinde
Anschlussrichtung Oben
Anschlussweite HE 3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 4
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
Automatischer Abgleich Ja
CE evaluated Yes
Description For CDM module, stainless steel manifold, 4 loops, ICON1 Master controller
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Leistung pro Ausgang [W] [max.] 3 W
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe Distribution units
PWM Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICON1TM Master controller
Stellantrieb 24V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ Distribution units SGCI - CDM
Ventiltest Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality