Verteilersystem SG – VX-F

145H0785

Edelstahl Verteilersystem, 5 Heizkreisen - Für EvoFlat VX-F

Produktdetails

Bruttogewicht 8.35 Kilogram
Gewicht netto 8.1 Kilogram
Volume 96 Liter
EAN 5702424689278

 

Anschlussart HE G Außengewinde
Anschlussrichtung Oben
Anschlussweite HE 3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 5
Application type Distribution units
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
CE evaluated Yes
Description Edelstahl Verteilersystem, 5 Heizkreisen - Für EvoFlat VX-F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE No
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe Distribution units
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung No controller
Typ Distribution unit SG – VX-F

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality