Warranty & Service

145H0511

Verteilersystem for VX-F, mit 11 Heizkreisanschlüssen

Produktdetails

Bruttogewicht 10.5 Kilogram
Gewicht netto 8.5 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702428525435

 

Anschlussart HE Außengewinde
Anschlussrichtung Oben
Anschlussweite HE 3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 11
Application type Distribution units
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
CE evaluated Yes
Description Verteilersystem for VX-F, mit 11 Heizkreisanschlüssen
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE No
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe Distribution units
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung No controller
Typ Warranty & Service

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality