Verteilersystem SG – VX-F

145H0507

Verteilersystem for VX-F, mit 7 Heizkreisanschlüssen

Produktdetails

Bruttogewicht 10.5 Kilogram
Gewicht netto 9 Kilogram
EAN 5702428525398

 

Anschlussart HE G Außengewinde
Anschlussrichtung Oben
Anschlussweite HE 3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 7
Application type Distribution units
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
CE evaluated Yes
Description Verteilersystem for VX-F, mit 7 Heizkreisanschlüssen
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Stainless steel with flow meter and manual air vent
In scope of WEEE No
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Number of connections 2
Produktgruppe Distribution units
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regelung No control
Typ Distribution unit SG – VX-F

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality