ThermoDual FLS Mini, Typ 1

145G0326

Typ: ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 10 bar, 90 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 17.5 Kilogram
Gewicht netto 17 Kilogram
Volume 173.91 Liter
EAN 5702424536527

 

Anschlussart FW Innengewinde
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Application type Fresh water modules
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 550 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ThermoDual FLS Mini, without ECL
Dämmstoff Polypropylene
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Gehäusematerial Polypropylene
Höhe mit Gehäuse [mm] 740 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 740 mm
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 70 kW
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Material Description (Short Te ThermoDual FLS Mini, No ECL
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp TWE No Controller
Station -Typ Typ 1
Tiefe mit Gehäuse [mm] 315 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 315 mm
Typ ThermoDual FLS Mini
Typ TWE-Pumpe UPM3 Hybrid 15-70 130
Typ WÜ TWW XB06
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zirkulation TWE Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality