EvoFlat WSA, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M

145G0306

EvoFlat WSA 1StS TPC-M w/cover

Produktdetails

Bruttogewicht 10.795 Kilogram
Gewicht netto 9.595 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424654177

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Application type Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Breite Paket [mm] 600 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EvoFlat WSA 1StS TPC-M w/cover
Differenzdruckregler Integriert
Gehäusematerial EPP
Gehäuseoption Extra
Heating system type DHW only
Heizleistung [kW] 10 kW
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Herstellername Danfoss
Höhe Paket [mm] 600 mm
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Lotmaterial WÜ TWE Brazed stainless steel
Mixing circuit - control Thermostat
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 2
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Produktgruppe Small Stations
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Station -Typ Typ 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 200 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 150 mm
Tiefe Paket [mm] 200 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 45 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 37 kW
Typ EvoFlat WSA
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 StS 26
Zirkulation TWE Ohne

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality