EvoFlat WSA, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: TPC-M

145G0300

EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover

Detalles del producto

Peso bruto 10.195 Kilogram
Peso neto 8.995 Kilogram
Volumen 78.736 Liter
EAN 5702424654115

 

Altura del paquete [mm] 600 mm
Anchura del paquete [mm] 600 mm
Application type Instantaneous DHW
Capacidad ACS [kW] [Max] 45 kW
Capacidad ACS [kW] [Min] 37 kW
China RoHS compliance Out of scope
Circulación de ACS Sin
Contain batteries No
Controlador de presión diferencial Integrado/a
Description EvoFlat WSA 1 TPC-M w/cover
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Small Stations
Heating system type DHW only
Material de la cubierta EPP
Material de soldadura del IC de ACS Brazed copper
Material de soldadura del IC de calefacción Cobre
Mixing circuit - control Termostato
Nombre del controlador de ACS TPC-M
Nombre del fabricante Danfoss
Número de viviendas [Max] 2
Número de viviendas [Min] 1
Opción de cubierta Extra
Potencia de calefacción [kW] 10 kW
Potencia de calefacción [kW] [Max] 15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min] 10 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min] 2 bar
Presión nominal primario [bar] 10 bar
Presión nominal secundario [bar] 10 bar
Profundidad con cubierta [mm] 200 mm
Profundidad del paquete [mm] 200 mm
Profundidad sin cubierta [mm] 150 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS 3/4"
Tamaño de conexión DH 3/4"
Tamaño de tubería de ACS Ø18
Tamaño de tubería del IC Ø18
Tamaño de tubería DH Ø18
Temperatura de suministro de construcción [˚C] 95 °C
Tipo EvoFlat WSA
Tipo de conexión de ACS Rosca G int.
Tipo de conexión DH Rosca G int.
Tipo de control de ACS Caudal/termostático
Tipo de IC para calefacción XB06H-1 26
Tipo del tamaño de la estación Tipo 1

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality