VXe Solo HWS, Typ 1

145F4499

Typ: VXe Solo HWS, Typ 1, 16 bar, 120 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 38 Kilogram
EAN 5702424685577

 

Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe Solo HWS ECL310/A347 Type1 2STW
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Heating Actuator AMV 13
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 20 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control VMV 15 / AMV 150
Name Heizungsregler ECL 310 / A347
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nennweite HE Ø18
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310 / A337
Station -Typ Typ 1
Typ VXe Solo HWS
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality