VXe Solo H HT, Typ 3

145F4484

Typ: VXe Solo H HT, Typ 3, 25 bar, 130 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 38 Kilogram
Gewicht netto 36 Kilogram
EAN 5702424659776

 

Anschlussrichtung Unten
Application type Indirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 130 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 3, with safety function
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Polypropylene
Heating Actuator AMV 13
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 20 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Name Heizungsregler ECL 310 / A237
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Station -Typ Typ 3
Typ VXe Solo H HT
Typ PWÜ Heizung XB06L-1 24
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality