VXe Solo H OP HT, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310

145F4479

Typ: VXe Solo H OP HT, Typ 1, 25 bar, 130 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 39 Kilogram
Gewicht netto 37 Kilogram
EAN 5702424659738

 

Anschlussrichtung Unten
Application type Indirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 130 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gehäusematerial Polypropylene
Heating Actuator AMV 10
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 25 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Name Heizungsregler ECL 310
Nenndruck Primärseite [bar] 25 bar
Produktgruppe Small Stations
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Station -Typ Typ 1
Typ VXe Solo H OP HT
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
UL evaluated Out of scope

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality