VXe Solo HWP (A347), Typ 3, Reglertyp TWE: ECL 310/AHQM/AMV150

145F4475

Typ: VXe Solo HWP (A347), Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310/AHQM/AMV150

Produktdetails

Bruttogewicht 55 Kilogram
Gewicht netto 50 Kilogram
EAN 5715162538579

 

Anschlussrichtung Unten
Application type Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Description VXe Solo HWP ECL310/A247 TYP3 STW
Leistung [kW] 15 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control Pressure independent control valve
Name Heizungsregler ECL 310/AHQM/AMV13
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310/AHQM/AMV150
Station -Typ Typ 3
Typ VXe Solo HWP (A347)
Typ PWÜ Heizung XB06L-1 24

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality