VXe Solo HWP (A347), Typ 1, Reglertyp TWE: ECL 310/AHQM/AMV150

145F4471

Typ: VXe Solo HWP (A347), Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310/AHQM/AMV150

Produktdetails

Bruttogewicht 55 Kilogram
Gewicht netto 50 Kilogram
EAN 5715162538616

 

Anschlussrichtung Unten
Application type Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 120 °C
Description VXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Leistung [kW] 20 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Mixing circuit - control Pressure independent control valve
Name Heizungsregler ECL 310/AHQM/AMV150
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310/AHQM/AMV150
Station -Typ Typ 1
Typ VXe Solo HWP (A347)
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality