VXi Solo HWP, Typ 2

145F4182

Typ: VXi Solo HWP, Typ 2, 16 bar, 110 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 38 Kilogram
Gewicht netto 36 Kilogram
Volume 2.175 Hectoliter
EAN 5715162377895

 

Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXi-Solo HWP, ECL310/A337, Typ 2, EPP-Wärmedämmhaube und STW
Differenzdruckregler AVPB-F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Heating Actuator AMV 13
Heizleistung [kW] 30 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 980 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 980 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 30 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control ECL 310 / VS 2 / AMV
Name Heizungsregler ECL 310 / A337
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Station -Typ Typ 2
Tiefe Paket [mm] 620 mm
Typ VXi Solo HWP
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 40
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen Epp-Wärmedämmhaube
Sicherheitsfunktion

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality