VX Solo II HWS (ECL 310/A347.1c), Typ 2

145F4163

Typ: VX Solo II HWS (ECL 310/A347.1c), Typ 2, 16 bar, 110 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 38 Kilogram
Volume 225.781 Liter
EAN 5714279483451

 

Anschlussart FW Außengewinde
Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 525 mm
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VX-Solo II HWS ECL310/A347 Typ 2, with Cover and 2xSTW
Differenzdruckregler Integrated in control valve
Dämmstoff EPDM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp UPM3 Auto 15-70 130
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Heating Actuator AMV 13
Heizleistung [kW] 30 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
In scope of WEEE No
Leistung [kW] 30 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control VMV 15 / AMV 150
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310 + pump
Station -Typ Typ 2
Tiefe mit Gehäuse [mm] 380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 365 mm
Tiefe Paket [mm] 620 mm
Typ VX Solo II HWS, 1 HE circ., mix. loop, sec. conn. f/cyl.
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto 15-70 130
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 40
Typ TWE-Pumpe UPM3
UL evaluated Out of scope
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen 2 x Sicherheitsfunktion
Abdeckhaube

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality