VX Solo II HWS (ECL 310/A347.1c), Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310-A347 & AHQM 15/AMV150

145F4162

Typ: VX Solo II HWS (ECL 310/A347.1c), Typ 1, 16 bar, 110 °C, VMV 15 / AMV150

Produktdetails

Bruttogewicht 40 Kilogram
Gewicht netto 38 Kilogram
Volume 225.781 Liter
EAN 5714279483468

 

Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VX-Solo II HWS ECL310/A347 Typ 1, mit Abdeckhaube und 2 x STW
Differenzdruckregler Integriert
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fabrikat TWE-Pumpe Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp UPM3 Auto L
Heizleistung [kW] 20 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 818 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
Leistung [kW] 20 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control VMV 15 / AMV150
Name Heizungsregler ECL 310-A347 & AHQM 15/AMV150
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310 + pump
Station -Typ Typ 1
Tiefe Paket [mm] 620 mm
Typ VX Solo II HWS, 1 HE circ., mix. loop, sec. conn. f/cyl.
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto L
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
Typ TWE-Pumpe UPM3
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen 2 x Sicherheitsfunktion
Abdeckhaube

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality