VX Solo II H2WP, ECL310, Typ 2, Name Heizungsregler: ECL 310-A260 & VS2 15/AMV13

145F4149

Typ: VX Solo II H2WP, ECL310, Typ 2, 16 bar, 110 °C, VMV 15 / AMV150

Produktdetails

Bruttogewicht 45 Kilogram
Gewicht netto 43 Kilogram
Volume 399.543 Liter
EAN 5714279483598

 

Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VX-Solo II H2WP ECL310/A260 Typ 2, AVPB-F, mit Abdeckhaube und 2 x STW
Differenzdruckregler AVPB-F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Grundfos
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp UPM3 Auto L
Heizleistung [kW] 30 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 818 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
Leistung [kW] 30 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control VMV 15 / AMV150
Name Heizungsregler ECL 310-A260 & VS2 15/AMV13
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reglertyp HE Elektronisch
Station -Typ Typ 2
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ VX Solo II H2WP, ECL310
Typ Heizungspumpe UPM3 Auto L
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 40
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen 2 x Sicherheitsfunktion
Abdeckhaube

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality