VX Solo II HWS, Typ 1

145F4004

Typ: VX Solo II HWS, Typ 1, 16 bar, 110 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 45 Kilogram
Gewicht netto 43 Kilogram
EAN 5715162511404

 

Anschlussrichtung Oben und unten
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Contain batteries No
Description VX Solo II HWS, without ECL, Type 1
Leistung [kW] 20 kW
Lotmaterial WÜ HE Brazed copper
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Mixing circuit - control VMV / AMV
Name Heizungsregler No Controller
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Produktgruppe Small Stations
Reglertyp HE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL 310 + pump
Station -Typ Typ 1
Typ VX Solo II HWS
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality