EvoFlat VX-F, Typ 3, 16 bar, 100 °C, Reglertyp TWE: TPC-M

145F3918

EvoFlat VX-F 3 R

Produktdetails

Bruttogewicht 27.6 Kilogram
Gewicht netto 26.4 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424648404

 

Anschlussart FW Gewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Description EvoFlat VX-F 3 R
Differenzdruckregler Integriert
Fabrikat Heizungspumpe Wilo
Heating system type Indirect
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 0 kW
Höhe ohne Gehäuse [mm] 765 mm
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Lotmaterial WÜ TWE Brazed copper
Name Heizungsregler FTC
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 16 bar
Nennweite FW Ø18
Produktgruppe Small Stations
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp HE Thermostatisch + Differenzdruck
Reglertyp TWE TPC-M
Station -Typ Typ 3
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 151 mm
TWW-Leistung [kW] [Max] 55 kW
TWW-Leistung [kW] [Min] 38 kW
Typ EvoFlat VX-F

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality